Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Analizator do testów immunologicznych

Testy immunologiczne to chemiczne badania na odporność, których celem jest wyznaczanie ilości określonych substancji, a następnie analizowanie ich – w próbce krwi bądź płynu ustrojowego – w świetle reakcji immunologicznej.
SKF oferuje wsparcie w zaprojektowaniu funkcjonalności prowadzenia, napędu i obrotu dla Twojego sprzętu.

Korzyści od SKF:

  • niski poziom hałasu
  • czystość i niezawodność
  • duża trwałość eksploatacyjna
  • precyzja przy niewielkim tarciu
  • rozwiązanie prawie zupełnie bezobsługowe
  • zwarta konstrukcja

Czynniki wartości

  • wydajność kluczowa dla każdej analizy standardowej substancji
  • niezawodność i powtarzalność wyników badań kluczowa dla każdego laboratorium
  • cicha praca, mniej zakłócająca otoczenie biurowe
  • kompaktowy układ – znacznie mniej miejsca na stole potrzebne do prostego wcielenia w środowisko laboratoryjne

Powrót do rozwiązań z zakresu automatyki laboratoryjnej

Powrót do zastosowań w automatyce laboratoryjnej

Rozwiązania

Applications

SKF logo