Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Procesor próbek

Procesor próbek podnosi wydajność pracy analizatorów, sortując i podając próbki odpowiednio do potrzeb obsługiwanego sprzętu.
SKF oferuje wsparcie w zaprojektowaniu funkcjonalności prowadzenia, napędu i obrotu dla Twojego sprzętu.

Korzyści od SKF:

  • niski poziom hałasu
  • czystość i niezawodność
  • duża trwałość eksploatacyjna
  • precyzja przy niewielkim tarciu
  • rozwiązanie prawie zupełnie bezobsługowe
  • zwarta konstrukcja

Czynniki wartości

  • wysoka wydajność przy niezawodnym podawaniu próbek
  • bezobsługowość – większa pewność i wydłużony czas sprawności w laboratorium
  • kompaktowy układ – znacznie mniejsze potrzeby

Powrót do rozwiązań z zakresu automatyki laboratoryjnej

Powrót do zastosowań w automatyce laboratoryjnej

Rozwiązania

Applications

SKF logo