Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Liniowe łożyska kulkowe

Wzmocnienie lub zmniejszenie istniejących konstrukcji

Liniowe łożyska kulkowe
Łącząc precyzję regulowania, niskie tarcie i długą trwałość użytkową, liniowe łożyska kulkowe SKF oferują konstruktorom elastyczne, łatwe do zintegrowania rozwiązanie, które wymaga minimalnej konserwacji.

Gama miniaturowych liniowych łożysk kulkowych cechuje się wytrzymałymi bieżniami ze stali nierdzewnej, co czyni je idealnym rozwiązaniem w zakresie zmniejszania ruchów liniowych wałów. Wsparcie techniczne SKF może pomóc zespołowi projektowemu dobrać najlepsze łożysko dla potrzeb zastosowania.
SKF logo