Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Profilowane prowadnice szynowe

Wytrzymują duże prędkości i obciążenia

Profilowane prowadnice szynowe
Profilowane prowadnice szynowe SKF zapewniają precyzyjne, łatwe ustawienie liniowe pacjenta. Zaprojektowane do wytrzymywania dużych prędkości roboczych i obciążeń, zespoły te charakteryzujące się cichą pracą i niskim współczynnikiem tarcia, są łatwe w montażu. Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i typów, profilowane prowadnice szynowe SKF mogą być dostarczane z układem smarowania lub bez.

Zobacz także:
Funkcje i korzyści
Funkcje, korzyści i zastosowania animacji
Pobierz rysunki CAD 2D i 3D

SKF logo