Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Onkologia

Onkologia

Tego rodzaju sprzęt terapeutyczny wymaga najwyższej precyzji i powtarzalności. Kolimatory powinny pozwalać na uzyskanie w toku leczenia dowolnego geometrycznego kształtu, i to z najwyższą dokładnością i precyzją – w połączeniu ze stołem pacjenta oferującym wszelkie stopnie swobody. Aby skorzystać na zwiększonej precyzji sterowania ruchem, skontaktuj się z SKF.

Charakterystyka techniczna

  • skrócenie czasów trwania badań
  • wysoka precyzja zmechanizowanego ruchu
  • bezproblemowy dostęp do stołu pacjenta
  • zgodność z wzmożonym ustawodawstwem i normami (UL/EN 60601)
  • bezobsługowość w całym okresie eksploatacji

Zalety funkcjonalne

  • najnowocześniejsza technologia, o zwiększonej prędkości
  • wiedza na temat wysoko precyzyjnego sterowania ruchem obrotowym i liniowym
  • rozwiązania o niezrównanej nośności
  • produkty zgodne z wymaganiami norm i przepisów
  • rozwiązania praktycznie bezobsługowe

Powrót do rozwiązań dla obrazowania

Powrót do rozwiązań dla obrazowania

Rozwiązania

Zastosowania

SKF logo