Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Liniowe łożyska kulkowe

Wzmocnienie lub zmniejszenie istniejących konstrukcji

Liniowe łożyska kulkowe
Łącząc precyzję regulowania, niskie tarcie i długą trwałość użytkową, liniowe łożyska kulkowe SKF oferują konstruktorom elastyczne, łatwe do zintegrowania rozwiązanie, które wymaga minimalnej konserwacji.

Gama miniaturowych liniowych łożysk kulkowych cechuje się wytrzymałymi bieżniami ze stali nierdzewnej, co czyni je idealnym rozwiązaniem w zakresie zmniejszania ruchów liniowych wałów. Wsparcie techniczne SKF może pomóc zespołowi projektowemu dobrać najlepsze łożysko dla potrzeb zastosowania.
SKF logo