Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Aparatura medyczna i sprzęt paramedyczny

Opracowywanie nowych projektów lub ulepszenia istniejących produktów

SKF wspiera użytkownika w opracowywaniu zindywidualizowanych rozwiązań z naszych standardowych komponentów i podsystemów. Opierając się na głębokiej wiedzy z zakresu przemieszczeń liniowych i ruchu obrotowego, doradcy techniczni SKF mogą ściśle współpracować z zespołem projektowym użytkownika w celu opracowania bezpiecznej, niezawodnej konstrukcji zgodnej z wymaganiami norm UL / EN 60601-1.

Od standardowych produktów do zindywidualizowanych rozwiązań, SKF oferuje pełną gamę komponentów i rozwiązań z zakresu przemieszczeń liniowych i ruchu obrotowego. Wszystkie z nich korzystają z ponad 100 lat Inżynierii Wiedzy SKFi wszystkie one są wspierane przez nasze globalne możliwości produkcji, usług i logistyki.

Produkty medyczne i ochrony zdrowia:

SKF logo