Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Miniaturowe łożyska kulkowe

Miniaturowe łożyska kulkowe
Idealne do kompaktowych konstrukcji o wysokich osiągach, miniaturowe łożyska kulkowe SKF pracują przy dużych prędkościach z niskim współczynniku tarcia oraz minimalnymi wymaganiami serwisowymi.

Wytrzymałe i zdolne do przenoszenia lekkich i umiarkowanych obciążeń poprzecznych i wzdłużnych, te cicho obracające się łożyska dostępne są w szerokim wachlarzu typów i konstrukcji. Wykonane ze stali nierdzewnej, z uszczelnieniami stykowymi lub blaszkami ochronnymi, a także z różnymi opcjami smarów.
SKF logo