Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Precyzyjne prowadnice szynowe

Płynny, prawie beztarciowy ruch

Precyzyjne prowadnice szynowe
Wraz z niezwykle precyzyjnym ruchem, na który wskazuje sama ich nazwa, precyzyjne prowadnice szynowe SKF zapewniają prawie beztarciowy ruch przy pozycjonowaniu liniowym.

Prowadnice bez cyrkulacji kulek i prowadnice rolkowe oferują niezwykle sprawne działanie dla optymalnego komfortu pacjenta, podczas gdy uruchomione prowadnice o niskim współczynniku tarcia i cichej pracy zapewniają precyzyjne pozycjonowanie manualne.

Zaprojektowane do obsługi dużych obciążeń pacjenta, precyzyjne prowadnice szynowe SKF mogą sprawdzić się w praktycznie każdym zastosowaniu i spełnić wymaganie konstrukcyjne.

Zobacz także:
Zakres modułowy precyzyjnych prowadnic szynowych
Rozwiązanie dla precyzyjnych prowadnic szynowych, zapobiegające poślizgom koszyka


SKF logo