Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tuleje ślizgowe

Zalety PTFE i nie tylko

Tuleje, podkładki oporowe i taśmy SKF
Samosmarującą się, pracująca w warunkach poślizgu suchego (bez konieczności smarowania zewnętrznego) powierzchnia z PTFE (politetrafluoroetylenu) umożliwia tulejom ślizgowym SKF niezawodne, długotrwałe działanie i praktycznie bezobsługową pracę. Zdolne do przenoszenia dużych obciążeń w warunkach małej prędkości poślizgu, tuleje te cechują się ponadto niewielkim luzem roboczym.
SKF logo