Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dźwigi

Szukasz opłacalnego sposobu na niezawodność?

Ciężkie dźwigi – narażone czy to na korozyjnie działającą sól w porcie, czy to na ekstremalne temperatury w stalowni, czy też na cokolwiek pomiędzy – mają do odegrania krytyczną rolę w wielu przemysłowych procesach.

Niestety, torów, kół linowych, wciągarek, instalacji elektrycznych, silników oraz przekładni dotykać mogą awarie – i nierozerwalnie związane z nimi kosztowne nieplanowane przestoje. Zbyt często brakuje przy tym czasu i zasobów na utrzymanie ruchu, niezbędnych do ich uniknięcia.

Podnoszenie największych ciężarów powierz SKF
Firma SKF potrafi dbać o pełną sprawność krytycznego sprzętu dźwigowego i powiązanych systemów - niższym kosztem. SKF oferuje szereg niewymagających w zakresie utrzymania ruchu rozwiązań, które przyczyniają się do wydłużenia czasu sprawności, poprawy bezpieczeństwa i podniesienia wydajności: od silników oraz przekładni po urządzenia dźwigowe oraz koła przejezdne.

Rozwiązania

SKF logo