Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska walcowe wielorzędowe do walcarek

BC4-7035_neu_0002
W walcarkach łożyska walcowe wielorzędowe mają za zadanie przyjmować obciążenia promieniowe działające na łożyskowania walców roboczych i oporowych. Łożyska walcowe wielorzędowe marki SKF szczególnie dobrze nadają się do dużych szybkości walcowania i największych nacisków walców.

Pod kątem najbardziej wyśrubowanych wymagań dotyczących dokładności, pierścienie wewnętrzne specjalnego wykonania mogą zostać przeszlifowane razem z korpusem walca dla zapewnienia minimalnego bicia. Z myślą o uzyskaniu równomiernego rozkładu obciążeń można dobrać w parę łożyska o tolerancji standardowej albo użyć specjalnych łożysk precyzyjnych – zwłaszcza do walców roboczych cienkiego pasma oraz walcarek do folii.

Łożyska walcowe

Łożyska walcowe – ilustracja wyścigowa
Łożyska walcowe produkcji SKF są dostępne w wielu odmianach konstrukcyjnych, seriach wymiarowych i rozmiarach. Większość stanowią wśród nich łożyska jednorzędowe z koszykiem. Standardowy asortyment SKF uzupełniają łożyska o zwiększonej nośności oraz łożyska jednorzędowe i dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka).

Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe oraz pracować z dużymi przyspieszeniami i prędkościami. Łożysko z pełną liczbą wałeczków zawiera możliwie jak najwięcej elementów tocznych, dzięki czemu nadaje się do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. Łożyska walcowe SKF o zwiększonej nośności łączą w sobie właściwą łożyskom z pełną liczbą wałeczków zdolność do przenoszenia dużych obciążeń i właściwą łożyskom z koszykiem możliwość pracy na wysokich obrotach.
SKF logo