Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia HDS do zastosowań hutniczych

Wysokie parametry pracy i niskie koszty smarowania

HDS7
Wyposażone w metalową wkładkę z elastomerową powierzchnią zewnętrzną, uszczelnienia SKF HDS stanowią solidny, samozabezpieczający się węzeł uszczelniający na potrzeby wymagających zastosowań w walcarkach. Dopilnowując zatrzymywania oleju lub smaru plastycznego i chroniąc przed wnikaniem zanieczyszczeń, owa koncepcja skutecznego uszczelnienia zapewnia wysokie parametry pracy łożysk i obniża ponoszone koszty smarowania.

Elastomerowa powierzchnia na obwodzie zewnętrznym skutecznie chroni otwór oprawy i ogranicza niebezpieczeństwo uszkodzenia w trakcie montażu lub demontażu. Zdolność bezsprężynowej wargi uszczelniającej do zatrzymywania smaru przekłada się na podwyższone osiągi oraz obniżone koszty eksploatacyjne. Odpompowywanie zanieczyszczeń z dala od wargi polepsza przy tym trwałość uszczelnienia oraz konserwuje stan środka smarnego i łożyska.

SKF logo