Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska toroidalne CARB

Łożyska toroidalne CARB mają właściwości samonastawne, mogą przenosić duże obciążenia i kompensują wszelkie przemieszczenia osiowe wału. Służą do przenoszenia obciążeń promieniowych.

Połączenie łożyska CARB z przyjmującym obciążenia osiowe łożyskiem baryłkowym stanowi wysoko sprawne łożyskowanie, w którym wyeliminowany zostaje szkodliwy wpływ kurczenia i wydłużania się wału wskutek wahań temperatury.

Wszystkie łożyska toroidalne CARB produkcji SKF są zgodne ze specyfikacją SKF Explorer, co przekłada się na:
  • zdolność do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych
  • dużą odporność materiału łożyska na zużycie
  • bardzo wysoką dokładność obrotu
  • niewielkie tarcie

Modernizacja klasy łożysk SKF Explorer

Wszystkie łożyska toroidalne CARB zostały w ostatnim czasie zmodernizowane odpowiednio do nowej klasy osiągów SKF Explorer dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali oraz udoskonalonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. Do płynących z tego korzyści należą:
  • wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy
  • poprawa niezawodności
  • odporność na zanieczyszczenia
  • podwyższenie wydajności
  • obniżenie poziomów hałasu i drgań
  • znakomitą odporność na zużycie
SKF logo