Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smar łożyskowy SKF LGHB 2 i pompy smaru plastycznego serii LAGG

Wymagające zastosowania potrzebują wytrzymałych smarów

Solidne łożyskowania walcarek potrzebują środka smarnego o doskonałej trwałości mechanicznej, jakim jest SKF LGHB 2. Jest to smar plastyczny o podwyższonych parametrach pracy, na bazie kompleksu wapniowo-sulfonianowego, stworzony z myślą o ciężkich warunkach eksploatacji.
  • dobre właściwości smarne i wysoka odporność na utlenianie w zakresie temperatur od –20 do +150°C (od –5 do +300°F), a krótkotrwale przy temperaturach szczytowych do +200°C (+390°F)
  • znakomita trwałość mechaniczna – brak ryzyka wyrzucenia lub utraty konsystencji w łożyskach wałeczkowych pracujących pod dużym obciążeniem
  • bez dodatków na wysokie naciski (EP) – wymagane właściwości uzyskane za sprawą struktury mydła
  • złożona struktura sulfonianu wapnia zapewniająca znakomite właściwości przeciwutleniające i przeciwkorozyjne nawet w obecności wody

Doskonałe uzupełnienie dla SKF LGHB 2

Pompy smaru plastycznego SKF serii LAGG podłącza się bezpośrednio do punktów smarowania smarem bądź do systemów smarowania centralnego. Pyłoszczelna konstrukcja pompy sprawia, że smar pozostaje czysty, co ma zasadnicze znaczenie dla trwałości eksploatacyjnej łożysk.
  • pełna gama pomp, o napędzie ręcznym oraz pneumatycznym, opróżniających standardowe beczki smaru o pojemności 18, 50 oraz 180 kg (39, 110 oraz 400 lb)
  • maksymalne ciśnienia robocze pomp wynoszące odpowiednio 40 i 42 MPa (5 800 i 6 090 psi)
  • łatwa instalacja oraz gotowość do pracy – w zestawie dostarczane wszystkie niezbędne artykuły, w tym przewody rurowe o długości 3 500 mm (137.8 in)
SKF logo