Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Piece grzewcze

Temperatury wysokie bez względu na rodzaj i sekcję

skf7.psd
Piece grzewcze załadowuje się partiami lub w sposób ciągły. Posuwanie kęsisk może się w nich odbywać przy pomocy wpycharek lub trzonów kroczących. Każdy piec grzewczy staje wszakże, bez względu na konstrukcję, przed tym samym wyzwaniem: wszystkie jego części muszą wytrzymywać wysokie temperatury.
Rozwiązanie SKF dla urządzeń odprowadzających
SKF ma w ofercie zaawansowane rozwiązanie z zakresu łożyskowania do wysokich temperatur odpowiednie do urządzeń odprowadzających pieców, gdzie rolki przenoszą kęsiska na samotoki.
SKF logo