Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Procesy

Ciężkie warunki produkcji w początkowej i końcowej fazie procesu

_DSC6734
Procesy stalownicze i inne zachodzące w hutnictwie – od fazy początkowej, następującej w ekstremalnych temperaturach, po końcową, kiedy działają ekstremalne obciążenia – poddają sprzęt nad wyraz ciężkim próbom. Utrzymywanie ruchu maszyn, nadzorowanie wydajności oraz dbanie o bezpieczeństwo stanowi poważne wyzwanie. Wszystko to upraszczać zdolna jest firma SKF.

Czerpiąc z bogatego doświadczenia w obsłudze instalacji hutniczych oraz z pomyślnych zastosowań faktycznych, SKF pomaga hutom z powodzeniem konkurować na globalnym rynku. Rozwiązania SKF zbliżają klientów do osiągania założonych celów – bez względu na to, czy chodzi o obniżenie kosztu wytworzenia w przeliczeniu na tonę, o podniesienie jakości wyrobu czy o ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.
SKF logo