Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Urządzenia do kęsów, kęsisk i wlewków

Wymogi wysoce konkurencyjnego rynku

Stymulowane rozmaitymi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi na całym świecie, odlewanie kęsów, kęsisk i wlewków stanowi ekstremalnie konkurencyjne pole sektora produkcji stali. Utrzymanie w nim rentowności wymaga efektywnego kontrolowania ponoszonych kosztów. Dla podnoszenia rentowności niezbędne jest zwiększanie szybkości odlewania lub wytwarzanie stali wyższych gatunków. W obu przypadkach rosną mechaniczne wyzwania stawiane walcom i łożyskom.
Pomocna dłoń SKF
Bez względu na to, czy potrzebujesz zwiększyć szybkość produkcji, czy zróżnicować asortyment oferowanych wyrobów, rozwiązania SKF dla urządzeń do odlewania pomogą Ci osiągnąć założony cel niższym kosztem i przy mniej intensywnym utrzymaniu ruchu.

Rozwiązania SKF dla urządzeń do kęsów, kęsisk i wlewków

SKF logo