Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska baryłkowe SKF Explorer

Łożyska wahliwe utrzymujące ruch w odlewniach

Stosowane w liniach walcowniczych urządzeń do ciągłego odlewania kęsisk płaskich, łożyska baryłkowe SKF – z uszczelnieniami lub bez – przenoszą duże obciążenia i neutralizują niewspółosiowość elementów dla zapewnienia niezawodnej pracy maszyn.

Łożyska wahliwe tego typu standardowo zachowują stabilność termiczną w temperaturach wynoszących nawet 200 ºC. Optymalna geometria powierzchni styku bieżni i wałeczków oraz minimalne różnice w średnicy wałeczków zapewniają najlepsze rozłożenie obciążeń.
Alternatywne rozwiązanie z uszczelnieniem
Skutecznie zatrzymuje środek smarny wewnątrz, a zanieczyszczenia na zewnątrz. Operatorzy stwierdzili wydłużenie okresu eksploatacji łożysk przy rzadszych przestojach. Koszty utrzymania ruchu spadły, a jakość stali i wydajność wzrosły. Zastosowanie łożysk uszczelnionych powoduje też spadek zużycia środka smarnego i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Modernizacja klasy łożysk SKF Explorer

Wszystkie łożyska baryłkowe SKF zostały w ostatnim czasie zmodernizowane odpowiednio do nowej klasy osiągów SKF Explorer dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali oraz udoskonalonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. Zalety:
  • wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy
  • poprawa niezawodności
  • odporność na zanieczyszczenia
  • podwyższenie poziomów wydajności
  • obniżone poziomy hałasu i drgań
  • znakomita odporność na zużycie
SKF logo