Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Chłodnie

Wyzwania dla łożysk na końcu linii odlewniczej

Końcówka procesu odlewniczego stwarza dodatkowe wyzwania związane z wysoką temperaturą. Aby uniknąć odkształcenia produktu, na tym ostatnim etapie odlewania nie używa się wody do chłodzenia stali. Dla łożysk, oznacza to wystawienie na wysokie temperatury, więc często maszyny wyposaża się w oprawy łożysk chłodzone wodą lub stosuje się wysokotemperaturowe smary.

Przygotuj się na wyzwania razem z SKF
SKF oferuje kilka rozwiązań uodparniających łożyska na wysokie temperatury, do jakich rozgrzewają się elementy chłodni wyrobów walcowanych. Poniżej znajdują się odsyłacze do przykładowych rozwiązań SKF, które mogą pomóc uzyskać większą dostępność maszyn i zredukować liczbę prac serwisowych na końcu linii odlewniczej.

Rozwiązania SKF do samotoków chłodniczych i wylotowych

SKF logo