Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Faza początkowa procesu – Odlewanie ciągłe

Niebagatelne wyzwania rynkowe

Gorące kęsisko z urządzenia do odlewania
Wobec rosnącego na całym świecie zapotrzebowania na stal i wzmagającej się konkurencji, zakłady odlewnicze szukają sposobów optymalizacji produkcji i redukcji kosztów w przeliczeniu na tonę. Wiele hut stara się wyróżniać poprzez usprawnianie kontrolowania procesów, podnoszenie jakości wyrobów i wytwarzanie nowych, wyższych gatunków stali.
Jeszcze większe wyzwania eksploatacyjne
W toku eksploatacji linie odlewania ciągłego mierzą się z całym szeregiem czynników, które utrudniają udoskonalanie procesów i wyrobów. Ze względu na przedostawanie się wody, zasypki do wlewnic oraz zgorzeliny, do wnętrza opraw łożyskowych, częste i kosztowne przestoje na utrzymanie ruchu są nieuniknione.
Pomocna dłoń SKF
Czerpiąc z obejmującego całe dziesięciolecia doświadczenia w obsłudze branży i różnorodnych instalacji, rozwiązania SKF pomagają klientom obniżać ponoszone koszty utrzymania ruchu, usprawniać kontrolowanie procesów i podnosić zdolność wytwórczą zakładów odlewniczych.

Urządzenia do odlewania ciągłego

SKF logo