Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wieże obrotowe kadzi

Krytyczne znaczenie dla produkcji i kłopotliwe monitorowanie

_DSC6730
Podpieranie i zmienianie kadzi pełnych roztopionej stali wiąże się z małymi prędkościami obrotowymi, obrotem w zakresie 180°, obciążeniami udarowymi oraz dużymi siłami wywrotnymi (przechyłowymi). Nieplanowane przestoje oraz awarie mogą pociągać za sobą poważne straty w produkcji – a jednak konwencjonalne technologie monitorowania są kiepsko przygotowane do wykrywania postępujących uszkodzeń.
Podnieś niezawodność z pomocą SKF
Rozwiązania SKF pomagają wieżom obrotowym kadzi oraz powiązanym elementom radzić sobie z właściwymi owym zastosowaniom wyzwaniami. Czy to minimalizując naprężenia w łożyskach, czy też umożliwiając efektywne wykrywanie usterek – rozwiązania SKF wspomagają huty w redukowaniu ponoszonych kosztów i wydłużaniu czasu sprawności.

Rozwiązania SKF dla wież kadzi

SKF logo