Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System łożysk wahliwych SKF

Nowy standard na polu łożyskowań ustalających i swobodnych

Łożysko toroidalne CARB do konwertorów
W konwencjonalnych łożyskowaniach ustalających i swobodnych łożyska wahliwe stosuje się zwykle w obu węzłach. O ile taki układ kompensuje odchylenia wału, występujące w nim siły tarcia pogarszają jego zdolność do przyjmowania obciążeń zewnętrznych.

Aby możliwe było pełne wykorzystanie potencjału nośności łożyskowania, łożysko swobodne musi poruszać się razem z wałem, bez powstawania przy tym niepożądanych wewnętrznych obciążeń osiowych. Taką prawdziwie pełną swobodę osiową oferuje nasze łożysko toroidalne CARB.

Innowacyjna konstrukcja – idealne rozwiązanie

Łożysko baryłkowe SKF Explorer do konwertorów
CARB jest łożyskiem toroidalnym, które łączy w sobie najlepsze, wyselekcjonowane cechy łożysk baryłkowych, walcowych oraz igiełkowych. Elementy toczne łożyska toroidalnego zawsze – bez względu na to, jak porusza się wał – znajdują ułożenie najbardziej sprzyjające przenoszeniu obciążenia.

Pomyślane jako łożysko wyłącznie swobodne, CARB stanowi znakomite rozwiązanie w połączeniu z łożyskiem baryłkowym zamontowanym na pozycji łożyska ustalającego. Zastosowanie łożyska CARB jako swobodnego pozwala uniknąć występowania wewnętrznych sił osiowych, jakie wpływają na rozkład obciążeń w łożyskowaniach konwencjonalnych. 

Zalety systemu łożysk wahliwych SKF:
  • podwyższona niezawodność eksploatacyjna
  • polepszona wydajność
  • niższe poziomy drgań

Modernizacja klasy łożysk SKF Explorer

W ostatnim czasie większość łożysk baryłkowych SKF Explorer i łożysk CARB zmodernizowano odpowiednio do nowej klasy osiągów SKF Explorer dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali oraz udoskonalonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. Do płynących z tego korzyści należą:
  • poprawa niezawodności
  • odporność na zanieczyszczenia
  • obniżone poziomy drgań
  • znakomita odporność na zużycie
SKF logo