Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konwertory

Niebezpieczne współwystępowanie szczególnych warunków i materiałów


Zachodzący w konwertorze zasadowy proces tlenowy, nazywany skrótowo BOS (Basic Oxygen Steel-making), niesie ze sobą – dość dosłownie – niebezpieczną mieszankę warunków pracy i materiałów. Wewnątrz konwertora znajduje się sprężony tlen, oraz roztopiony surowiec o temperaturze aż 3000 °C. Łożyska konwertora są przy tym narażone na duże obciążenia spoczynkowe, którym towarzyszą niekiedy silne drgania i powolne ruchy obrotowe.
Usprawniaj procesy BOS z pomocą SKF
Rozwiązania SKF pomagają polepszać niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo procesów zachodzących w konwertorze oraz funkcjonowania powiązanych elementów.

Rozwiązania SKF dla konwertorów

Rozwiązania SKF dla konwertorów

SKF logo