Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska ślizgowe przegubowe poprzeczne SKF

Ograniczaj odkształcenia i unikaj przestojów powodowanych kłopotami w utrzymaniu ruchu

Układ zawieszenia konwertora zmuszony jest, pomimo pracy w szerokim zakresie temperatur, utrzymywać zbiornik w pozycji statycznie ustalonej. Związana z wahaniami temperatur rozszerzalność cieplna wywołuje w stalowych elementach naprężenia, które ostatecznie prowadzą do odkształceń pierścienia z czopami oraz zbiornika.

Połączenie zbiornika z pierścieniem z czopami przy pomocy łożysk ślizgowych przegubowych poprzecznych marki SKF pomaga ograniczyć owe odkształcenia do minimum.

Łożyska ślizgowe przegubowe poprzeczne SKF typu stal po stali są obrabiane termicznie i stabilizowane w sposób umożliwiający ich eksploatację w temperaturze do +300 °C.

Zabudowywane w sześciu elementach zawieszenia dla kompensowania wpływu procesów podgrzewania i studzenia, łożyska utrzymują luz poprzeczny klasy C3. Powierzchnie zewnętrzne łożysk ślizgowych przegubowych poprzecznych marki SKF są pokryte fosforanem manganu, a bieżnie warstwą stałych środków smarnych, co czyni te łożyska rozwiązaniem praktycznie bezobsługowym.
SKF logo