Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Opłacalna eksploatacja przenośników i nie tylko

Stworzone dla osiągnięcia niezawodnej pracy w trudnym otoczeniu, zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra stanowią ekonomiczną alternatywę wobec konwencjonalnych układów łożyska z oprawą.

W odniesieniu do przenośników oraz innych zastosowań, gdzie występują duże obciążenia, uderzenia i zanieczyszczenia oraz priorytetowe są niewielkie wymagania w zakresie obsługi, zespoły te oferują rozwiązanie sprawdzone, niezawodne i niewymagające w utrzymaniu.

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra wpasowują się w układy na tyle ściśle, by umożliwiały przedłużanie okresu ich eksploatacji, nie powodowały zużycia ciernokorozyjnego wałów oraz nie rodziły ewentualnej konieczności odcinania łożysk od wału.

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra

Fabrycznie nasmarowane, uszczelnione i gotowe do montażu

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra
Łożyska wałeczkowe SKF ConCentra są zmontowane, wstępnie nasmarowane i uszczelnione w oprawie stojącej, odpornej na trudne warunki pracy.

Budowa tolerująca ugięcie i niewspółosiowość wału

Bazując na wiodącej w przemyśle technologii łożysk baryłkowych SKF Explorer, zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra zapewniają niezawodną i bezproblemową pracę. Skalibrowane dla uzyskania właściwego luzu, zespoły te są łatwe do zainstalowania, a przy tym dopuszczają stosowanie wałów klasy handlowej – celem redukowania zapotrzebowania na obróbkę skrawaniem i obniżania ponoszonych jej kosztów.
  • obniżenie kosztów eksploatacji
  • bezproblemowy montaż bez ryzyka zanieczyszczenia
  • większa trwałość eksploatacyjna
  • minimalne wymagania w zakresie obsługi
  • większa niezawodność eksploatacyjna
  • możliwości monitorowania stanu
SKF logo