Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF LGGB 2 – biodegradowalny smar łożyskowy

Biodegradowalne środki smarne do przenośników

Ulegający biodegradacji smar plastyczny SKF LGGB 2, zawierający zagęszczacz litowo-wapniowy, spełnia obowiązujące dziś przepisy dotyczące toksyczności i biodegradowalności. Dobre właściwości przeciwkorozyjne czynią z niego znakomitą trzecią barierę smarową w oprawach łożysk uszczelnionych.

Oprawy napełnione biodegradowalnym smarem łożyskowym LGGB 2 mogą pracować w warunkach obciążeń od umiarkowanych do dużych i obciążeń udarowych oraz prędkości od małych do umiarkowanych oraz temperatur od –40 do +120°C (od –40 do +250°F). W połączeniu z łożyskami uszczelnionymi smar LGGB 2 przynosi spore oszczędności oraz utrzymuje lub nawet polepsza wydajność pracy.

SKF logo