Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy smarowania łańcuchów przenośników

Obniżanie kosztów wymian smaru za sprawą niezawodnych systemów smarowania automatycznego

Smarowanie łańcuchów z SKF
SKF ma w ofercie cały szereg niezawodnych systemów smarowania automatycznego pełniących swoje funkcje w trakcie pracy obsługiwanego przenośnika. Systemy te praktycznie eliminują konieczność smarowania ręcznego, a także koszty związane z manipulowaniem smarami – zmniejszając zużycie smarów i ograniczając wpływ na środowisko naturalne.

VisioLub do ciężkich przenośników o napędzie łańcuchowym

SKF VisioLub
System wtrysku smaru VisioLub wykrywa zapotrzebowania na smarowanie poszczególnych rolek i wykorzystuje precyzyjną metodę wtrysku bezpośredniego, przyczyniającą się do zwiększenia trwałości eksploatacyjnej łańcucha. Ponadto, eliminując skapywanie smaru, podnosi poziom bezpieczeństwa i higieny pracy personelu.

Rozwiązania dla średniej wielkości przenośników o napędzie łańcuchowym

Indywidualizowane rozwiązania SKF pomagają obniżać ponoszone koszty natryskowego smarowania olejem łańcuchów kutych, rolkowych i przegubowych. Funkcjonowaniu systemów smarowania SKF nie towarzyszy bezpośredni styk z łańcuchem, dzięki czemu przeciwdziała się przedwczesnemu zużyciu rolek.
SKF logo