Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przenośniki

Przeładunek i transport rozmaitych materiałów w trudnych warunkach

Przenośniki ciężkie (lub masowe) – czy to transportujące nieprzetworzony węgiel albo metale w kopalni, czy też materiały sypkie lub wyroby gotowe – często zmuszone są wytrzymywać kontakt ze ściernymi zanieczyszczeniami w warunkach wilgoci, poddających trudnej próbie niezawodność elementów.

W odróżnieniu od przenośników średniej wielkości, przenośniki ciężkie są układami wykonującymi ruch w niewielkim tempie, w związku z czym wysokie temperatury pracy i prędkości obrotowe zwykle nie należą do czynników decydujących o ich osiągach. Niemniej temperatury otoczenia, duże obciążenia, uderzenia i zanieczyszczenia mogą znacznie pogarszać trwałość eksploatacyjną ich łożysk i innych części.

Uprość sprawy z pomocą SKF
SKF oferuje rozwiązania dla całego systemu przenośnika: od łańcuchów, pasów i taśm po łożyska do silników. Asortyment narzędzi i technologii SKF obejmuje szereg rozwiązań z zakresu łożyskowania, uszczelnienia, smarowania i utrzymania ruchu, które pozwalają eksploatować przenośniki z wyższą wydajnością i większym zyskiem.

Rozwiązania SKF dla przenośników

Rozwiązania SKF dla przenośników

SKF logo