Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF Solid Oil

Rozwiązanie z zakresu smarowania na potrzeby wymagających zastosowań

Umieszczenie łożyskowań w niedostępnych strefach staje się problematyczne, gdy przychodzi czas, aby je przesmarować. Kiedy indziej natomiast niezbędna jest znakomita odporność na zanieczyszczenie, wpływ chemikaliów lub oddziaływanie sił odśrodkowych. Jeszcze inne okoliczności wymagają całkowitego wyeliminowania wycieków środka smarnego. 

W tych oraz innych zastosowaniach, w których olej nie może być doprowadzany bezpośrednio, lub gdzie zwykły smar nie spełnia wymogów, sprawdzą się łożyska SKF Solid Oil.

W łożyskach SKF Solid Oil elementy toczne i koszyk są zamknięte w polimerowej matrycy nasączonej olejem smarnym. Polimer wypełnia ich wnętrze całkowicie i kręci się razem z koszykiem, służącym mu za wzmocnienie. Podczas ruchu wirowego uwalniany jest olej, który odpowiednio smaruje elementy toczne i bieżnie.

Zalety SKF Solid Oil:

  • zatrzymywanie oleju na miejscu
  • dostarczanie łożyskom oleju w ilości większej niż w przypadku smaru
  • niedopuszczanie zanieczyszczeń do wnętrza
  • zwiększenie trwałości eksploatacyjnej
  • odporność na wiele substancji chemicznych
  • wytrzymywanie dużych przeciążeń
SKF logo