Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Faza początkowa procesu produkcji – Stalownictwo

Poważne wyzwania rynkowe i eksploatacyjne

Wobec rosnącego na całym świecie zapotrzebowania na stal i wzmagającej się konkurencji, dzisiejsze huty poszukują sposobów na optymalizowanie produkcji i obniżanie kosztów wytworzenia w przeliczeniu na tonę. Zważywszy na ciężkie warunki, w jakich materiały przemieszczają się w obrębie huty, są to niemałe wyzwania.
Sprostaj swym wyzwaniom z pomocą SKF
Rozwiązania SKF dla fazy początkowej procesu produkcji, pomagają hutom przetwarzać surowce w roztopioną stal bardziej niezawodnie i ekonomicznie, bezpieczniej i z lepszymi jakościowo rezultatami niż kiedykolwiek wcześniej.

Sprzęt do produkcji wyrobów stalowych

SKF logo