Monitorowanie stanu łożysk przy prędkościach bliskich zeru
Rozwiązanie stworzone z myślą o maszynach wirujących z prędkościami bliskimi zeru
Częstym nieporozumieniem jest przekonanie, że łożysk z elementami tocznymi pracujących z małą prędkością nie da się monitorować z zastosowaniem analizy drgań. Tymczasem firma SKF stworzyła sprawdzoną i zastrzeżoną patentem technologię przetwarzania sygnału, która wysoce skutecznie wykrywa i diagnozuje usterki łożysk pracujących z prędkościami bliskimi zeru.
Zastosowania stalownicze
W stalowniach powoli kręcące się łożyska często znajdują się w niebezpiecznych lub trudno dostępnych miejscach technologicznie krytycznych maszyn. Wymienianie takich łożysk jest kosztowne: długo oczekuje się na ich dostawę, a sama wymiana może zająć całe dnie lub tygodnie. W związku z tym, warto w każdej chwili dokładnie znać ich stan. Monitorowanie stanu łożysk przy prędkościach bliskich zeru z SKF daję ową znajomość w odniesieniu do konwertorów, wież obrotowych kadzi, podwozi kadzi mieszalnikowych oraz żurawi przejezdnych.
Kompletne rozwiązanie programowe
Oferowany przez SKF program monitorowania łożysk układów niskoobrotowych obejmuje kontrole towarzyszące wyłączeniom – oględziny i pomiary zużycia dokonywane w ramach przestojów generalnych – jak i przeprowadzane w toku eksploatacji – okresowe próbkowanie i badanie smaru plastycznego oraz wieloparametrowe monitorowanie drgań przy niewielkiej prędkości. Zalety:
- wczesne rozpoznawanie usterek łożysk
- zmniejszone niebezpieczeństwo wypadków powodowanych awariami
- skrócenie czasu nieplanowanych przestojów
- obniżenie kosztów utrzymania ruchu