Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF pomaga walcowni blach grubych oszczędzać96 000 euro rocznie

Wyzwanie

Łożysko stożkowe czterorzędowe z uszczelnieniem

W toku przedsięwzięcia zorientowanego na unowocześnienie zakładu jednoklatkowa walcownia stalowych blach grubych doświadczyła ogromnego spadku trwałości eksploatacyjnej łożysk walców roboczych. Pragnąc odkryć przyczynę problemu i polepszyć niezawodność linii walców roboczych, huta zwróciła się o pomoc do SKF.

Rozwiązanie zaoferowane przez SKF

Dogłębna analiza awarii pozwoliła inżynierom SKF stwierdzić, że duże obciążenia i małe prędkości występujące w zakładowym procesie walcowania termomechanicznego stanowiły nadmierny ciężar dla wykorzystywanego tam standardowego smaru. Rozwiązanie SKF polegało na użyciu smaru łożyskowego SKF LGEV 2 w połączeniu z uszczelnionymi łożyskami stożkowymi czterorzędowymi klasy Explorer.

Rezultat

Po upływie przeszło roku uszczelnione łożyska stożkowe czterorzędowe SKF miały za sobą okres bezproblemowej eksploatacji trzykrotnie dłuższy niż w przypadku łożysk wykorzystywanych wcześniej, co pozwoliło hucie zaoszczędzić 80 000 euro na kosztach wymiany łożysk. Ponadto, rozwiązanie SKF zmniejszyło roczne zużycie smaru ponad dziesięciokrotnie, przynosząc hucie oszczędności 6 000 euro na zakupach nowego oraz 10 000 euro na usuwaniu zużytego smaru. Jak dotąd, wkład ze strony SKF poskutkował w hucie oszczędnościami o łącznej wartości 96 000 euro.

SKF logo