Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska toroidalne CARB podwajają trwałość eksploatacyjną w urządzeniu do odlewania ciągłego

Wyzwanie

Pewne przedsiębiorstwo stalownicze, zdolne wytwarzać rocznie 5,9 miliona ton stali, borykało się z nieplanowanymi przestojami powodowanymi przez nawracające problemy z łożyskami walców prowadzących pasmo w urządzeniu do ciągłego odlewania kęsisk płaskich. Urządzenie do ciągłego odlewania kęsisk płaskich uległo w końcu awarii na skutek uszkodzenia łożyska.

Rozwiązanie zaoferowane przez SKF

Firma SKF zasugerowała zainstalowanie łożysk toroidalnych CARB dla uzyskania maksymalnej nośności oraz dynamicznej wahliwości. Przedsiębiorstwo stalownicze zastosowało specjalny układ walców urządzenia do odlewania, obejmujący trzy beczki walca, z walcem środkowym podpartym na dwóch łożyskach toroidalnych CARB z pełną liczbą elementów tocznych – i od razu odnotowało poprawę trwałości eksploatacyjnej. Zainstalowano także system SKF Caster Analyst, z myślą o dalszym polepszeniu parametrów pracy.

Rezultat

Specjalny układ walców urządzenia do odlewania z łożyskami toroidalnymi CARB, sprzęgnięty z usprawnionymi w dalszej kolejności procesami utrzymania ruchu i smarowania, pozwolił producentowi stali podwoić trwałość eksploatacyjną urządzenia. Trwałość eksploatacyjna ustabilizowała się w ThyssenKrupp na poziomie 3,5 miliona ton w urządzeniu do odlewania i w strefie prostowania oraz na poziomie 5 milionów ton w strefie wyprowadzania.

Korzyści dla klienta
  • podniesienie wydajności
  • skrócenie przestojów zarówno planowych, jak i nieplanowanych
  • zwiększenie trwałości eksploatacyjnej
  • obniżenie kosztów utrzymania ruchu
SKF logo