Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przykłady zastosowań

Inżynieria wiedzy SKF w służbie hutnictwa

Gorące kęsisko z urządzenia do odlewania (250×250px)
SKF wspiera stalownie i inne zakłady hutnicze w stawianiu czoła poważnym wyzwaniom eksploatacyjnym i rynkowym. Zapoznaj się z naszymi przykładowymi zastosowaniami w różnych branżach, aby przekonać się, w jaki sposób rozwiązania SKF pomagają:
  • podnosić wydajność
  • skracać czas nieplanowanych przestojów
  • zwiększać niezawodność maszyn
  • wydłużać okresy międzyobsługowe
  • obniżać koszty eksploatacji
  • ograniczać szkodliwy wpływ na środowisko naturalne
  • polepszać bezpieczeństwo pracowników
  • unowocześniać sprzęt

Uwaga: Wszystkie podane wartości liczbowe są zaokrąglone i opierają się na szacunkowych wyliczeniach klienta. Faktyczne oszczędności mogą różnić się w zależności od zastosowania.

Przykłady zastosowań

SKF logo