SKF wydłuża okres eksploatacji uszczelnień i pozwala hucie oszczędzać rocznie 125 000 euro na kosztach smaru
Wyzwanie
Pewien europejski producent stali zapragnął usprawnić procedury utrzymania ruchu i smarowania wykorzystywanych obudów walców roboczych oraz znaleźć sposób na obniżenie nakładów na smar, składających się rokrocznie na 385 500 euro.
Rozwiązanie zaoferowane przez SKF
Firma SKF zaczęła od wyposażenia łożysk walcarek w obudowane metalem i powleczone kauczukiem uszczelnienia przemysłowe marki SKF do trudnych warunków pracy. Korzyści były natychmiastowe – i ogromne. Zużycie uszczelnień spadło znacząco: okres do wymiany wydłużył się do dwukrotności okresu inspekcji obudowy. Co więcej, zmniejszenie zawartości wody w smarze pomogło stworzyć korzystniejsze warunki pracy łożyskom walców roboczych.
Rezultat
Przejście na uszczelnienia przemysłowe SKF w całej walcowni poskutkuje zmniejszeniem zużycia smaru o prawie 50% i zwiększeniem trwałości eksploatacyjnej łożysk za sprawą polepszenia warunków ich pracy. Ponoszone koszty smaru spadną o co najmniej 125 000 rocznie.