Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System monitorowania stanu online od SKF podnosi niezawodność i skraca przestoje w walcowni

Wyzwanie

SKF Multilog IMx-S 32 z otwartą szafą
Walcownia stali borykała się z częstymi awariami łożysk w skrzyniach przekładniowych klatek wykańczających, powodującymi wysokie koszty napraw i nieplanowane przerwy w produkcji. Choć huta skorzystała z zewnętrznych usług mobilnego pomiaru drgań, awarie w dalszym ciągu następowały co trzy miesiące.

Rozwiązanie zaoferowane przez SKF

Firma SKF zainstalowała w blokach wykańczających i w skrzyniach przekładniowych klatek swój system monitorowania temperatury i drgań online. W skład systemu wszedł przyjazny dla użytkownika ekran, umożliwiający operatorom monitorowanie ogólnej kondycji i stanu eksploatacyjnego sprzętu. Ze strony SKF regularnie napływały szczegółowe analizy danych. Jak tylko problem został wykryty, współpraca SKF z klientem doprowadziła do rozpoznania przyczyny źródłowej i wypracowania rozwiązania zorientowanego na wydłużenie średniego okresu międzyawaryjnego.

Rezultat

Za sprawą systemu online usterki mogące prowadzić do krytycznych awarii łożysk są teraz wykrywane na bardzo wczesnym etapie rozwoju, co daje wystarczająco dużo czasu, żeby planować wymiany. Huta wprowadziła także ulepszenia konstrukcyjne, dzięki którym średni czas międzyawaryjny uległ wydłużeniu z trzech miesięcy do ponad roku. System monitorowania online dostarcza cennych informacji, które pozwalają operatorom regulować parametry produkcji w sposób ograniczający przeciążenia maszyn, podnoszący niezawodność procesów i zwiększający trwałość eksploatacyjną maszyn.

SKF logo