Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dzięki SKF producent stali oszczędza rocznie ponad 525 000 euro

Wyzwanie

Uszczelnione łożysko baryłkowe
Jeden z większych europejskich producentów stali pragnął obniżyć ponoszone łączne koszty eksploatacyjne i jednocześnie zwiększyć dostępność swoich zakładów, toteż ich kierownicy zwrócili się o pomoc do SKF.

W omawianym zakładzie pracuje sześć konwertorów oraz pięć urządzeń do ciągłego odlewania wlewków płaskich. Każde z tych urządzeń jest wyposażone w setki łożysk i zużywa rocznie od 30 do 70 ton smaru plastycznego. Z myślą o wsparciu klienta w osiągnięciu jego najambitniejszych celów firma SKF podjęła starania mające na celu zwiększenie trwałości eksploatacyjnej tysięcy zakładowych łożysk i zmniejszenie generowanego przez nie zużycia smaru.

Rozwiązanie zaoferowane przez SKF

Najpierw firma SKF zastąpiła wszystkie łożyska otwarte jednego z urządzeń odlewniczych łożyskami baryłkowymi uszczelnionymi oraz łożyskami toroidalnymi CARB. W ten system uszczelnionych łożysk wahliwych marki SKF wyposażono sukcesywnie wszystkie zakładowe urządzenia do odlewania.

Rezultat

W ogólnym rozrachunku system uszczelnionych łożysk wahliwych produkcji SKF pozwolił klientowi podwyższyć dostępność i wydajność, a to za sprawą dwukrotnego zwiększenia trwałości eksploatacyjnej w porównaniu z wykorzystywanym wcześniej systemem konwencjonalnych łożysk otwartych. Oprócz zredukowania ponoszonych kosztów oczyszczania wody chłodzącej firma SKF pozwoliła zakładowi:
  • zmniejszyć roczne zużycie smaru plastycznego w pojedynczym urządzeniu odlewniczym o nawet 47 ton;
  • spowolnić roczne zużycie łożysk o średnio 40%;
  • obniżyć roczne koszty eksploatacji pojedynczego urządzenia do odlewania o 105 000 euro;
  • wygenerować oszczędności w skali roku na poziomie 525 000 euro.

Poznaj pełną gamę SKF BeyondZero

SKF logo