Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF Copperhead przynosi regularnie duże oszczędności i ułatwia pracę wytwórni kruszywa

Przed zainstalowaniem SKF Copperhead

Przed instalacją zestawu diagnostycznego SKF Copperhead w ubijarkach z wałem poziomym, duża wytwórnia kruszywa często ponosiła koszty obracania się łożysk w oprawach, połamanych bijników i zgiętych wałów.

Po zainstalowaniu SKF Copperhead

Instalacja zestawu diagnostycznego SKF Copperhead umożliwiła wykrycie problemów zanim doszło do awarii.

Dzięki zastosowaniu zestawu SKF Copperhead 1C/10, wytwórnia kruszywa mogła bezprzewodowo monitorować całkowite wibracje kruszarki. Po wykryciu zbliżającej się awarii, ostrzeżenia są przekazywane poprzez system automatyki zakładowej, dzięki czemu serwisanci mogą interweniować zanim dojdzie do poważnej awarii.

Wyniki

Zwrot z inwestycji - Return On Investment (ROI)
  • Oszczędność na jedną maszynę dzięki uniknięciu przestojów: 4000 euro
  • Inwestycja w SKF Copperhead: - 800 euro
  • Całkowite oszczędności: 3200 euro
  • ROI łącznie: 400%

SKF logo