Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF przynosi kopalni oszczędność rzędu niemal 700 000 USD rocznie na nieplanowanych przestojach

Wyzwanie

Kopalnia w Ameryce Środkowej od lat odnotowywała nieplanowane przestoje instalacji SAG, ponosząc rocznie straty rzędu 960 000 dolarów.

Jednocześnie ciągle rosły wibracje instalacji. Pomimo konsultacji z lokalnymi specjalistami, firma wciąż nie była pewna przyczyny awarii, więc skontaktowała się z SKF.

Rozwiązanie oferowane przez SKF

Po zebraniu szeregu danych dotyczących pracy maszyny, inżynierowie z działu SKF Engineering Simulation Services przeprowadzili serię nowoczesnych analiz, łącznie z analizą wibracji, odkształceń i analizą elementów końcowych.

Analizy wykazały, że lata pracy z dużymi obciążeniami spowodowały obluzowanie opraw łożysk wałka zębatego i utratę sztywności. Ponadto, stalowa rama podstawy silnika elektrycznego została osłabiona. SKF zaproponował sztywniejsze oprawy łożysk wałka zębatego i zalecił usztywnienie stalowej ramy silnika napędowego.

Wyniki

Rozwiązanie zaproponowane przez SKF wyeliminowało nieplanowane przestoje i, po modyfikacjach, nawet zwiększyło produkcję o 2%, zwiększając przychód w pierwszym roku o około 470 000 dolarów.

Zwrot z inwestycji - Return on Investment (ROI)
  • Roczne koszty strat produkcji: 667 000 euro
  • Inwestycja w rozwiązanie SKF: 195 000 euro
  • ROI łącznie 243%

SKF logo