Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System smarowania SKF pomaga cementowni zwiększyć dostępność maszyn i bezpieczeństwo przy redukcji kosztów smaru

Wyzwanie

Cementownia odnotowywała problemy z dostępnością chłodni klinkieru. Mało wydajny system smarowania nie obsługiwał wszystkich punktów smarowania, a serwisanci za mocno smarowali łożyska.

Pojawiły się kosztowne przestoje i znacznie wzrosły koszty smaru. Podczas smarowania ręcznego, serwisanci ryzykowali poparzenie gorącym klinkierem. Cementownia szukała rozwiązań zwiększających dostępność maszyn, obniżających koszty i zwiększających bezpieczeństwo, więc zwróciła się do SKF.

Rozwiązanie oferowane przez SKF

SKF zaproponował system smarowania progresywnego zapewniający automatyczne i bezobsługowe smarowanie 24/7. SKF zainstalował system z pompą FB30, 30 kg zbiornikiem, czterema wyjściami z progresywnymi dozownikami oraz czujnikami położenia tłoków dla zwiększenia niezawodności.

Wyniki

System smarowania progresywnego SKF zwiększył dostępność chłodni, znacznie poprawił skuteczność smarowania i dostępność maszyn. System SKF również zmniejszył zużycie smaru w zakładzie ze 100 kg średnio na tydzień do 35 kg, co dało miesięcznie prawie 1000 dolarów oszczędności. System ten umożliwił również serwisantom skoncentrowanie się na innych pracach bez ryzyka poparzenia klinkierem.
SKF logo