Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły kondycjonowania oleju SKF redukują koszty środka smarnego i łożysk pieców do wypalania

Wyzwanie

Po instalacji nowego i większego palnika, cementownia odnotowała problemy ze zużyciem smarowanych olejem brązowych łożysk podporowych pieca do wypalania.

Nowy palnik powodował dodatkowe nagrzewanie łożysk do 100 °C, wzrastała temperatura wewnątrz oprawy łożyska, malała lepkość oleju i rosło zużycie łożysk. W oleju smarującym były widoczne drobiny brązu.

Rozwiązanie oferowane przez SKF

SKF zainstalował zespoły kondycjonowania oleju SKF Oil Conditioning Unit w celu schłodzenia i oczyszczenia oleju podczas pracy łożysk i wydłużenia okresu eksploatacji środka smarnego w wysokich temperaturach.

Wyniki

Zespół kondycjonowania oleju SKF Oil Conditioning Unit zmniejszył temperaturę oleju z około 100 °C do 64 °C. Spadek temperatury umożliwił właściwe smarowanie łożysk, sześciokrotnie wydłużając okres eksploatacyjny oleju.

Przed instalacją, olej był wymieniany co miesiąc. Po instalacji, olej starczał na pół roku, co znacznie zmniejszało koszty smarowania.
SKF logo