Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania SKF dla przekładni zwiększają wydajność i niezawodność kruszarek

Wyzwanie

Portugalska kopalnia miedzi odnotowywała częste nieplanowane przerwy w produkcji powodowane przez podpory dwóch silników podziemnych kruszarek. Dwadzieścia lat korozji i zużycia spowodowało szereg problemów, gdyż pasy transmisyjne zaczęły pękać, skręcać się lub spadać z kół pasowych.

Kopalnia prowadziła rozmowy z SKF nie tylko o możliwości wymiany podpór dwóch silników ale również o instalacji kompletnych systemów, co mogłoby znacznie skuteczniej zapobiec przestojom, a ewentualne przestoje byłyby znacznie krótsze.

Rozwiązanie oferowane przez SKF

SKF wymienił istniejące metalowe podpory silników i zainstalował hydrauliczny system odsuwania silników w celu wymiany, napięcia lub regulacji pasów. SKF dostarczył również pasy transmisyjne, napinacze pasów, laserowe urządzenie do osiowania kół pasowych oraz zapewnił testy wibracji i części zamienne do maszyn.

Wyniki

Kwartał po instalacji, kopalnia nie odnotowała ani jednego nieplanowanego przestoju. Przestoje na wymianę i regulację pasów mają według kierownictwa kopalni trwać nie dłużej niż 15 do 20 minut, w porównaniu z czteroma godzinami wcześniej.
SKF logo