Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kopalnia lignitu uzyskuje znaczne oszczędności dzięki regenerowanym łożyskom SKF

Wyzwanie

Pod presją zmniejszenia rocznych kosztów utrzymania ruchu, odkrywkowa kopalnia lignitu zredukowała kadrę serwisową i zaczęła zlecać na zewnątrz pomniejsze prace serwisowe. Jednak wciąż kopalnia szukała dalszych oszczędności. W związku z długotrwałą współpracą, kopalnia zwróciła się do SKF.

Rozwiązanie oferowane przez SKF

W kopalni zastosowano już z powodzeniem regenerowane łożyska SKF w bębnach napędu przenośnika, więc SKF zaproponował podobne rozwiązanie. Kopalnia postanowiła przesłać wszystkie zdemontowane łożyska do najbliższego zakładu remontowego SKF w celu przeprowadzenia analizy. SKF wykonał regenerację 50% łożysk.

Wyniki

Kopalnia odnotowała znaczne oszczędności dzięki zmniejszeniu kosztów wymiany i składowania. SKF również zoptymalizował procedury składania zamówień przez operatorów, co dało dodatkowe oszczędności na logistyce i technologiach informatycznych.
  • Roczne oszczędności z tytułu obniżenia kosztów utrzymania ruchu: 53 000 euro
  • Oszczędności związanie z kosztami magazynowania: 75 000 euro
  • Całkowite oszczędności: 60 500 euro
SKF logo