Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Górnictwo, przetwórstwo surowców mineralnych i cementownie

Trudne warunki eksploatacji i trudne warunki rynkowe

Wysokie obciążenia Szorstki pył i brud. Ekstremalne temperatury i inne trudne warunki otoczenia. Te warunki sprawiają, że utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń w kopalniach i cementowniach jest trudne, a nawet niebezpieczne. Stale występuje zagrożenie obrażeniami odnoszonymi przez pracowników oraz nieplanowanymi przestojami.

Ponadto wysokie koszty i surowe przepisy prawne wymuszają obniżenie zużycia energii nawet w sytuacji wzrostu światowego popytu na rudy metali, cement i węgiel.
SKF może w tym pomóc
Asortyment zaawansowanych produktów i usług oferowanych w ramach naszego podejścia zarządzania cyklem eksploatacji - sprawdzonego podejścia umożliwiającego redukcję całkowitego kosztu posiadania urządzeń na każdym etapie, od stworzenia specyfikacji i projektu aż po ich eksploatację i utrzymanie ruchu. Rozwiązania SKF mogą pomóc w górnictwie i w przetwórstwie surowców mineralnych:
  • zwiększyć wydajność produkcji i dochodowość
  • zwiększać bezpieczeństwo pracowników
  • ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko
  • ograniczyć zużycie energii
  • skrócić czas nieplanowanych przestojów
SKF logo