Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Metoda wtrysku oleju SKF

Łatwy demontaż łożysk i innych elementów

Demontowanie łożysk i innych elementów zamontowanych na walcowych lub stożkowych odcinkach wałów może wymagać przykładania dużych sił ściągających. Metoda wtrysku oleju SKF pozwala na zmniejszanie owych sił o nawet 90%.

W przypadku metody wtrysku oleju SKF między dopasowane powierzchnie wtryskuje się, pod wysokim ciśnieniem, cienką warstwę oleju. Film olejowy praktycznie eliminuje tarcie między powierzchniami, co znacznie zmniejsza siłę potrzebną do zdjęcia łożyska lub sprzęgła z miejsca jego osadzenia.

SKF ma w ofercie pełny asortyment sprzętu odpowiedniego do większości łożysk, sprzęgieł i kół zębatych, obejmujący między innymi pompy i wtryskiwacze oleju o napędzie ręcznym oraz pneumatycznym, o ciśnieniu roboczym do 400 MPa. Metoda wtrysku oleju SKF pomaga uniknąć uszkodzenia wału i stanowi szybki, bezpieczny, prosty oraz niewymagający wysiłku sposób na demontaż łożysk.
SKF logo