Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System wykrywania uszkodzeń SKF Copperhead

Rozpoznawaj problemy z wyprzedzeniem awarii

Zestaw systemu wykrywania uszkodzeń SKF Copperhead
Nieplanowane przerwy w produkcji powodowane przez awarie maszyn górniczych i cementowniczych zawsze kosztują więcej czasu i pieniędzy niż planowe przestoje konserwacyjne i naprawcze. Za sprawą systemu wykrywania uszkodzeń SKF Copperhead do maszyn górniczych nasilające się usterki można wykryć jeszcze zanim staną się przyczyną nieplanowanych przestojów. Wykorzystując najnowsze techniki pomiaru drgań i temperatury, system ten monitoruje maszyny w toku eksploatacji i wykrywa przy tym różnego rodzaju wady.

Stworzony z myślą o maszynach górniczych i cementowniczych

Zestaw SKF Copperhead obejmuje odporny mechanicznie czujnik, zaprojektowany w szczególności pod kątem maszyn wykorzystywanych w górnictwie i w cementowniach. System ten nie tylko pozwala operatorom unikać awarii, ale i umożliwia sprawniejsze planowanie prac z zakresu utrzymania ruchu i napraw. To z kolei może przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa personelu odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu, na obniżenie ponoszonych kosztów napraw i konserwacji oraz na podniesienie wydajności.

Ogólnoświatowy dostęp do danych eksploatacyjnych

Wstępnie skonfigurowany i łatwy do zainstalowania system można stosować jako urządzenie samodzielne albo zintegrować z automatyką utrzymywanego obiektu. SKF Copperhead przesyła krytyczne informacje za pośrednictwem łącza internetowego; dane te mogą być w dalszej kolejności analizowane w dowolnym miejscu na świecie – zarówno przez pracowników SKF, jak i przez inny przeszkolony personel.

System wykrywa rozmaite usterki maszyn, takie jak:
  • zluzowanie części,
  • niewyważenie,
  • uszkodzenia łożysk i przekładni,
  • niedostateczne nasmarowanie,
  • udary,
  • wysokie temperatury.
SKF logo