Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespół pompujący olej SKF SM-100

Kompletny a niewielki system z obiegiem oleju

Zespół pompujący olej SKF SM-100
Zespół pompujący olej SKF SM-100 to niewielki system z obiegiem oleju, zdolny obsługiwać jedną lub dwie małe maszyny. Poziom ciśnienia w systemie reguluje się za pomocą napędów bezstopniowych (poprzez sterowanie częstotliwością).

Zespół pompujący olej SKF SM-100 przyczynia się do oszczędności energii. Zbiornik jest wyposażony w element grzejny umożliwiający kontrolowanie lepkości podczas rozruchu. Inne systemy wykorzystują zwykle zawór przelewowy, co prowadzi do strat energii, zużycia elementów i pogorszenia stanu oleju. Opcjonalna chłodnica może obniżać temperaturę dostarczanego do łożysk odfiltrowanego oleju. Zawór obejściowy umożliwia wymianę wkładu filtra w trakcie pracy systemu. Główne zalety systemu:
  • kompletny kompaktowy system obiegowego smarowania olejem – ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami i opcjami 
  • proste ustawienie i instalacja
  • szybki i łatwy rozruch oraz niewymagająca obsługa
  • łatwa konserwacja – za sprawą ograniczonej do minimum liczby połączeniowych przewodów rurowych, elementów osprzętu itp.
  • wyeliminowanie zapotrzebowania na wodę chłodzącą
  • opcjonalne regulatory obrotów napędu bezstopniowego (VFD) do chłodzenia i tłoczenia – spowalniające zużycie części, przeciwdziałające pogorszeniu stanu oleju i generujące znaczne oszczędności energetyczne

SKF logo