Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia wielkogabarytowe HDSF2 z wargą wykonaną z PTFE

Najlepsza ochrona przed pyłem i zanieczyszczeniami

Oprócz głównej wargi uszczelniającej z elastomeru i metalowej obudowy, łożyska wielkogabarytowe SKF HDSF2 mają pomocniczą wargę z PTFE stanowiącą dodatkowe zabezpieczenie przed pyłem i zanieczyszczeniami. To dodatkowe zabezpieczenie pomaga wydłużyć okres eksploatacyjny maszyny i środka smarnego oraz zwiększyć odstępy między wymianami uszczelniaczy. Konstrukcja wargi pomocniczej umożliwia eksploatację na sucho przy minimalnym tarciu, więc nie wymaga dodatkowego smarowania.

Podczas testów SKF, uszczelnienia wielkogabarytowe HDSF2 wykazały dwukrotnie większą skuteczność uszczelniania niż używane najczęściej uszczelnienia z pojedynczą wargą. W zależności od zastosowania w maszynie, uszczelnienia HDSF2 mogą wydłużyć okresy między wymianami łożysk o 12 do 24 miesięcy, zwiększając wydajność zakładu i redukując koszty.

Tuleja regeneracyjna o dużej średnicy dodatkowo zwiększa skuteczność uszczelniania

Zanieczyszczenia oraz tarcie obracającego się wału o uszczelnienie mogą powodować uszkodzenia powierzchni wału. Wielkogabarytowa tuleja regeneracyjna SKF stanowi doskonałe rozwiązanie. Wykonane z wysokiej jakości stali węglowej i chromowane w celu poprawy odporności na ścieranie i korozję tuleje, zapewniają precyzyjną powierzchnię współpracującą z uszczelnienieniami HDSF2.
SKF logo