Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Złącza SKF OK Couplings

Znacznie skracają czas sprzęgania wałów i kołnierzy

Montaż i demontaż połączeń wałów może trwać godziny, a nawet dni. Złącza SKF OK mogą znacznie skrócić czas wymagany do połączenia wałów obrotowych i kołnierzy w ciężkim sprzęcie, na przykład w dużych maszynach używanych w kopalniach i cementowniach.

 

Złącze SKF OK nie wymaga stosowania wieloklinów na wale lub piaście w celu przenoszenia momentu obrotowego. Stanowi to dużą oszczędność i pomaga uniknąć naprężeń na wale. Złącza składają się z cienkiej stożkowej tuleji wewnętrznej, nakładanej na wał, oraz grubej tuleji zewnętrznej ze stożkiem pasującym do tuleji wewnętrznej. Pomiędzy spasowane powierzchnie wtłaczany jest olej pod wysokim ciśnieniem, a tuleja zewnętrzna jest nasuwana na tuleję wewnętrzną za pomocą zintegrowanego siłownika hydraulicznego. Po właściwym ustawieniu, ciśnienie oleju jest uwalniane, a powstałe mocne spasowanie umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

  • Prosta, bezpieczna i szybka instalacja
  • Większa wydajność urządzenia
  • Wydłużony okres eksploatacji
  • Niższe koszty konserwacji
  • Krótszy średni czas napraw - Mean Time to Repair (MTTR)
SKF logo